Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD120JYGNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Low DLow Dissipation
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CC45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(7.50mm Max.)
Dicke (T)
6.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
12pF ±5%
Nennspannung
6kVDC
Spannungsfestigkeit
4.5kVAC
Temperaturcharakteristik
SL(+350 to -1000ppm/°C)
Q (Min.)
640
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
25mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD101JYNNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD470JYGNA

Capacitance=47pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD120JYNNA

Capacitance=12pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD470JYGNA

Capacitance=47pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD680JYVNA

Capacitance=68pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD220JYGNA

Capacitance=22pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3FD101KYNNA

Capacitance=100pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG26C0G2J101JNT06

Capacitance=100pF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General

Klemmfilter (Ferritkern mit Gehäuse)

ZCAT2436-1330A

Fixed cable type

LxW:36mmx23.5mm

Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

ACM7060-301-2PL-TL01

|Z|=300Ω at 100MHz
Rated current=5A

L x W x T :
7mm x 6mm x 3.5mm