Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD10-E2GA152MYGS

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CD45-E2GA152M-GKA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.16, 2016
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2017
Last Shipment Date : Mar.31, 2018
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Serie
CD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(10.00mm Max.)
Dicke (T)
7.00mm Max.
Leitungspalt (F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1.5nF ±20%
Nennspannung
Spannungsfestigkeit
4kVAC
Temperaturcharakteristik
E(+20,-55%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
25mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005X5R1A475K050BC

Capacitance=4.7μF
Edc=10V
T.C.=X5R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005X5R1A475M050BC

Capacitance=4.7μF
Edc=10V
T.C.=X5R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3225X7R1C226K250AC

Capacitance=22μF
Edc=16V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA3E2C0G2A221J080AA

Capacitance=220pF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD10-E2GA152MYNS

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-B2GA471K-GKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA152M-GKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS65-B2GA101KAGKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS65-B2GA101KYGKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SLF12565T-220M3R5-PF

L=22μH
Rated current=3.5A

L x W x T :
12.5 x 12.5 x 6.5mm