Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-B2GA471K-VKA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CD45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(8.00mm Max.)
Dicke (T)
6.00mm Max.
Leitungspalt (F)
10.00mm ±1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
470pF ±10%
Nennspannung
X1/440VAC, Y1/400VAC
Spannungsfestigkeit
4kVAC
Temperaturcharakteristik
B(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C4520JB3D471K130KA

Capacitance=470pF
Edc=2000V
T.C.=JB

LxWxT:4.5x2x1.3mm
High Volt. (1000V and over)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C4520X7R3D102M130KE

Capacitance=1nF
Edc=2000V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x2x1.3mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C4532X7T2J224M200KC

Capacitance=0.22μF
Edc=630V
T.C.=X7T

LxWxT:4.5x3.2x2mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C5750X7R2J224M230KA

Capacitance=0.22μF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:5.7x5x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C5750X7T2E225M250KE

Capacitance=2.2μF
Edc=250V
T.C.=X7T

LxWxT:5.7x5x2.5mm
Soft termination

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-B2GA101K-VKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-B2GA151K-VKA

Capacitance=150pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-B2GA221K-VKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-B2GA331K-VKA

Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-B2GA471K-GKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free