Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA681M-NKA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CD45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(6.50mm Max.)
Dicke (T)
6.00mm Max.
Leitungspalt (F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
680pF ±20%
Nennspannung
X1/440VAC, Y1/400VAC
Spannungsfestigkeit
4kVAC
Temperaturcharakteristik
E(+20,-55%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216C0G2J682J115AA

Capacitance=6.8nF
Edc=630V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216X7R2J223K130AA

Capacitance=22nF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216X7R2J333K160AA

Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD221JYGNA

Capacitance=220pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 12x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD221JYNNA

Capacitance=220pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 12x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD12-E2GA222MYNS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-B2GA151K-NKA

Capacitance=150pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA102M-GKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA152M-NKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free