Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45SL2GA330J-GKA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CD45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(7.00mm Max.)
Dicke (T)
6.00mm Max.
Leitungspalt (F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
33pF ±5%
Nennspannung
X1/440VAC, Y1/400VAC
Spannungsfestigkeit
4kVAC
Temperaturcharakteristik
SL(+350 to -1000ppm/°C)
Q (Min.)
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
25mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs