Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45SL2GA330JYNKA
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
CGA4J3X7T2E104K125AA
Capacitance=0.1μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57NX7T2W225M500JJ
Capacitance=2.2μF
Edc=450V
T.C.=X7T
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45SL2GA330J-VKA
Capacitance=33pF
Edc=400Vac
T.C.=SL
DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
TFM201610ALMAR15MTAA
L=0.15μH
Rated current=5.5A
L x W x T :
2 x 1.6 x 1mm