Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45SL2GA680JYNKA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(9.00mm Max.)
Dicke (T)
7.00mm Max.
Leitungspalt (F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
68pF ±5%
Nennspannung
X1/440VAC, Y1/400VAC
Spannungsfestigkeit
4kVAC
Temperaturcharakteristik
SL(+350 to -1000ppm/°C)
Verlustfaktor (Max.)
0.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...