Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD80ZU2GA152MYNKA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(8.00mm Max.)
Dicke (T)
7.00mm Max.
Leitungspalt (F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1.5nF ±20%
Nennspannung
X1/440VAC, Y1/400VAC
Spannungsfestigkeit
4kVAC
Temperaturcharakteristik
Z5U(+22,-56%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CAA573X7S2A476M640LH

Capacitance=47μF
Edc=100V
T.C.=X7S

LxWxT:6.0x7.5x6.4mm
MEGACAP type

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA3E2C0G1H100D080AA

Capacitance=10pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG57NX5R1H226M500JH

Capacitance=22μF
Edc=50V
T.C.=X5R

LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD221JYVNA

Capacitance=220pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD11ZU2GA332MYNKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 12x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA152M-NKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA152M-VKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD70ZU2GA102MYNKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD90ZU2GA222MYNKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD90ZU2GA222MYVKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free