Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD332KYGNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CK45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
11.50mm Max.
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
3.3nF ±10%
Nennspannung
2kVDC
Spannungsfestigkeit
4kVDC
Temperaturcharakteristik
B(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
25mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA4J2C0G2A472J125AA

Capacitance=4.7nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD221KYVNA

Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD332KYGNA

Capacitance=3.3nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 9.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD472KYGNA

Capacitance=4.7nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 11x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD222KYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD332KYVNA

Capacitance=3.3nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD471KYVNA

Capacitance=470pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD472KYGNA

Capacitance=4.7nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 14x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD472KYVNA

Capacitance=4.7nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 14x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3FD471KYGNA

Capacitance=470pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 7x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free