Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD681KYVNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CK45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
6.50mm Max.
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
680pF ±10%
Nennspannung
2kVDC
Spannungsfestigkeit
4kVDC
Temperaturcharakteristik
B(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005X8R1H471K050BE

Capacitance=470pF
Edc=50V
T.C.=X8R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C4532JB2J104K230KA

Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=JB

LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA6P3X7R1E226M250AB

Capacitance=22μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-B2GA101K-GKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD101KYGNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD681KYVNA

Capacitance=680pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD101KYGNA

Capacitance=100pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD102KYVNA

Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD221KYNNA

Capacitance=220pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FK22X7R1H335KN006

Capacitance=3.3μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:7.5x8x4mm, Lead pitch:5mm
General