Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3FD102KYVNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CK45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
9.00mm Max.
Dicke (T)
6.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±0.80mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1nF ±10%
Nennspannung
3kVDC
Spannungsfestigkeit
6kVDC
Temperaturcharakteristik
B(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C2012C0G2A122J060AA

Capacitance=1.2nF
Edc=100V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD221JYVNA

Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD220JYNNA

Capacitance=22pF
Edc=6000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD472KYVNA

Capacitance=4.7nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 11x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD102KYVNA

Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD472KYVNA

Capacitance=4.7nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 14x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3FD102KYGNA

Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 9x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3FD102KYNNA

Capacitance=1nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 9x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3FD221KYNNA

Capacitance=220pF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3FD222KYVNA

Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free