Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3AD102ZYVNA
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1608X7R1H105K080AB
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012X7R1H224K125AA
Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3AD102KYVNA
Capacitance=1nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 6x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3AD221KYVNA
Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS75ZU2GA152MANKA
Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 8x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26C0G2J471JNT00
Capacitance=470pF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012DR47DT000
L=0.47μH
Rated current=550mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF6028T-100M1R3-PF
L=10μH
Rated current=1.3A
L x W x T :
6 x 6 x 2.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLS6045EX-100M
L=10μH
Rated current=3.4A
L x W x T :
6 x 6 x 4.5mm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210P2301K101
Max. Operating Voltage [AC]=300Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A