Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3DD102ZYVNA
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1608C0G2A122J080AA
Capacitance=1.2nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608C0G2A122J080AE
Capacitance=1.2nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CEU4J2X7R1H104K125AE
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Serial design
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD102KYVNA
Capacitance=1nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS75ZU2GA152MANKA
Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 8x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
EMV-Netzfilter
RSEL-2001W
1-phase(250V), Rated Current:1A
Multipurpose, Wire type
EMV-Netzfilter
RSEL-2001WL
1-phase(250V), Rated Current:1A
Multipurpose, Wire type(Low-leakage current type)