Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-E3DD222ZYVNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CK45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
8.00mm Max.
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
5.00mm +0.80,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2nF +80,-20%
Nennspannung
2kVDC
Spannungsfestigkeit
4kVDC
Temperaturcharakteristik
E(+20,-55%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA2B2C0G1H100D050BA

Capacitance=10pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA4C4C0G2W471J060AA

Capacitance=470pF
Edc=450V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA4F3C0G2E122J085AA

Capacitance=1.2nF
Edc=250V
T.C.=C0G

LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA4J1X8L1H334K125AC

Capacitance=0.33μF
Edc=50V
T.C.=X8L

LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA5L1X7S1A226M160AC

Capacitance=22μF
Edc=10V
T.C.=X7S

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD101JYVNA

Capacitance=100pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA222M-GKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD90ZU2GA222MYNKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD222KYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD222KYNNA

Capacitance=2.2nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free