Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-E3FD222ZYVNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CK45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
9.50mm Max.
Dicke (T)
6.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±0.80mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2nF +80,-20%
Nennspannung
3kVDC
Spannungsfestigkeit
6kVDC
Temperaturcharakteristik
E(+20,-55%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD101JYVNA

Capacitance=100pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA222M-VKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD222KYVNA

Capacitance=2.2nF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 8.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3FD222KYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3FD222KYNNA

Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3FD222KYVNA

Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=B

DxT: 12.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-E3FD222ZYGNA

Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 9.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-E3FD222ZYNNA

Capacitance=2.2nF
Edc=3000Vdc
T.C.=E

DxT: 9.5x6mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA472M-VKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NL453232T-271J-PF

L=270μH
Q=40

L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm