Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-B2GA331K-VKA
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
CGA4J3C0G2E222J125AA
Capacitance=2.2nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X5R1H475M125AB
Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X7S2A474K125AE
Capacitance=0.47μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J3X8L1E225K125AB
Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X8L
LxWxT:2x1.25x1.25mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG57NX7S1E476M500JH
Capacitance=47μF
Edc=25V
T.C.=X7S
LxWxT:6x5x5mm
MEGACAP type
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3AD330JYVNA
Capacitance=33pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3AD331JYVNA
Capacitance=330pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL
DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA332M-VKA
Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 11x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD331KYGNA
Capacitance=330pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-B2GA101K-VKA
Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free