Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-B2GA681K-GKA
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C3225C0G2J333J250AE
Capacitance=33nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225X7S1H106K250AE
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C5750C0G2J104J280KC
Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5.7x5x2.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45SL2GA330JAVKA
Capacitance=33pF
Edc=400Vac
T.C.=SL
DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS65-B2GA101KANKA
Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS85-B2GA681KAGKA
Capacitance=680pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 9.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG22C0G2E104JRT06
Capacitance=0.1μF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
General
CeraLink-Kondensatoren
B58033I5206M001
20 μF, 500 V
LxWxT=33x22x11.5 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58035U7155M062
1.5 μF, 700 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58035U9754M062
0.75 μF, 900 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm