Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA472M-NKA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CS45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
11.00mm Max.
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7nF ±20%
Nennspannung
X1/440VAC, Y2/300VAC
Spannungsfestigkeit
2.6kVAC
Temperaturcharakteristik
E(+20,-55%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608C0G1H681J080AE

Capacitance=680pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C2012X7R1H224K125AE

Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C2012X7R2A223K125AE

Capacitance=22nF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGJ5H4C0G2H222J115AA

Capacitance=2.2nF
Edc=500V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x1.6x1.15mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS15-E2GA472MYNS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 14.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS15-E2GA472MYVS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 14.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-B2GA471K-NKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA102M-VKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA152M-NKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free