Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS75ZU2GA152MAVKA
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
CGA4J2X7R1C684K125AA
Capacitance=0.68μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS11ZU2GA472MAVKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 13.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS65ZU2GA102MAVKA
Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 7x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS80ZU2GA222MYVKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Kondensatoren für DC-Link
B32778G0306K000
30uF, 1100V DC
30mm(W) x 45mm(H) x 57.5mm(L)
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214P2351K101
Max. Operating Voltage [AC]=350Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=6000A
NTC-Sensor-Systeme
B58100A0677A000
Rated Resistance = 3000Ω
Resistance Tolerance=±1%