Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS80-E2GA102MYNS

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CS45-E2GA102M-NKA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.16, 2016
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2017
Last Shipment Date : Mar.31, 2018
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Serie
CS
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(8.00mm Max.)
Dicke (T)
7.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1nF ±20%
Nennspannung
Spannungsfestigkeit
2.6kVAC
Temperaturcharakteristik
E(+20,-55%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005X5R1H104K050BB

Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X5R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005X7R1H683K050BB

Capacitance=68nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3216X7S3D101K085AA

Capacitance=100pF
Edc=2000V
T.C.=X7S

LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
High Volt. (1000V and over)

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD12ZU2GA472MYNKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS11ZU2GA472MANKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA222M-GKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 8x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS80ZU2GA222MANKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 9.5x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

Chip Beads

MPZ1608S601ATA00

|Z|=600Ω at 100MHz
Rated current=1A

L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

ACT45B-101-2P-TL003

|Z|=5800Ω at 10MHz
Rated current=0.15A

L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm