Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS95ZU2GA332MYGKA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CS
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
9.50mm Max.
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
3.3nF ±20%
Nennspannung
X1/440VAC, Y2/300VAC
Spannungsfestigkeit
2.6kVAC
Temperaturcharakteristik
Z5U(+22,-56%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
25mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen