Höchstspannungs-Keramik- Kondensatoren

FHV-7AN

Produktstatus
Production
TDK Artikelbeschreibung
60729YS851K4GDA
Anwendungen
For High Voltage Power Supply
Merkmale
GeneralGeneral use
Serie
FHV
Produktmarke
TDK

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

D
38.00mm ±1.00mm
L
30.00mm ±1.00mm
T
26.00mm ±2.00mm
D
15.00mm ±0.50mm
Schraubengewinde
ISO M5

Elektrische Kennwerte

Kapazität
850pF ±10%
Nennspannung
40kVDC
Spannungsfestigkeit (Nom.)
60kVDC
AC Korona Zündspannung [3pC] (Min.)
20kVAC
Temperaturcharakteristik
Y5S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
0.1%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-30 to 85°C
Lagerungstemperaturbereich
-30 to 85°C
Verpackung
Box

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen