Kondensatoren für DC-Link

B32320I0955K000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : Jul.18, 2025
Last Purchase Order Date : Oct.31, 2025
Last Shipment Date : Jan.30, 2026
Typ
B32320I
Art
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
Höhe (h)
Länge (l)
53.00mm Max.
Durchmesser (d)
35.00mm Max.
Rastermaß (e)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
9.5μF ±10%
Nennspannung [DC]
1.1kV
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Design
Technologie
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools