Kondensatoren für DC-Link

B32676G3226J000

Produktstatus
Production
Typ
B32676
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
28.00mm Max.
Höhe (h)
42.50mm Max.
Länge (l)
42.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
37.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
22μF ±5%
Nennspannung [DC]
300V
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
22V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet