Kondensatoren für DC-Link

B32778Z1356J000

Produktstatus
Production
Typ
B32778Z
Art
MKP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
45.00mm Max.
Höhe (h)
55.00mm Max.
Länge (l)
57.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
52.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
35μF ±5%
Nennspannung [DC]
1.2kV
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
50V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
THB-Prüfleistung
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet