Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32231D1685J000

Produktstatus
Production (NRND)
Typ
B32231D
Art
MKT
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
10.00mm Max.
Höhe (h)
20.00mm Max.
Länge (l)
32.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
6.8μF ±5%
Nennspannung [DC]
100V
Effektivspannung [AC]
63Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
1.5V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Axial
Flat winding
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen