Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32520C1105K189

Produktstatus
Production
Typ
B32520
Art
MKT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
6.00mm Max.
Höhe (h)
12.00mm Max.
Länge (l)
10.30mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
7.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1μF ±10%
Nennspannung [DC]
100V
Effektivspannung [AC]
63Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
150V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Reel
Weitere Details
Please refer to the data sheet