Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32522C0335K000

Produktstatus
Production
Typ
B32522
Art
MKT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
6.00mm Max.
Höhe (h)
11.00mm Max.
Länge (l)
18.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
3.3μF ±10%
Nennspannung [DC]
63V
Effektivspannung [AC]
40Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
30V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden