Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32522D8154J000

Produktstatus
Production
Typ
B32522
Art
MKT
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
8.50mm Max.
Höhe (h)
14.50mm Max.
Länge (l)
18.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
15.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
150nF ±5%
Nennspannung [DC]
630V
Effektivspannung [AC]
200Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
150V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet