Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32524Q8155J000

Produktstatus
Production
Typ
B32524
Art
MKT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
18.00mm Max.
Höhe (h)
27.50mm Max.
Länge (l)
31.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1.5μF ±5%
Nennspannung [DC]
630V
Effektivspannung [AC]
220Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
12V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
Wound
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet