Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32529C1153K000

Produktstatus
Production
Typ
B32529
Art
MKT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
2.50mm Max.
Höhe (h)
6.50mm Max.
Länge (l)
7.30mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
5.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
15nF ±10%
Nennspannung [DC]
100V
Effektivspannung [AC]
63Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
300V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools