Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32529D5335M289

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : B32521C0335M289 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Feb.27, 2026
Last Purchase Order Date : Jun.12, 2026
Last Shipment Date : Sep.11, 2026
Typ
B32529
Art
MKT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
7.80mm Max.
Höhe (h)
13.00mm Max.
Länge (l)
7.80mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
5.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
3.3μF ±20%
Nennspannung [DC]
50V
Effektivspannung [AC]
32Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
200V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
YES
Verpackungstyp
Ammo pack
Weitere Details
Please refer to the data sheet