Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32559C3104K000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.29, 2020
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2020
Last Shipment Date : Dec.31, 2020
Typ
B32559C
Art
MKT
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
3.50mm Max.
Höhe (h)
9.00mm Max.
Länge (l)
7.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
5.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
100nF ±10%
Nennspannung [DC]
250V
Effektivspannung [AC]
160Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
400V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Coated
Technologie
Stacked
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Untaped crimped
Weitere Details
Please refer to the data sheet