Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32560J6473J000

Produktstatus
Production
Typ
B3256*H/J/T
Art
MKT
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
3.20mm Max.
Höhe (h)
6.50mm Max.
Länge (l)
9.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
7.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
47nF ±5%
Nennspannung [DC]
400V
Effektivspannung [AC]
200Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
275V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Uncoated
Technologie
Stacked
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet