Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32594C1106J008

Produktstatus
Production
Typ
B3259*C
Art
MKT
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
17.00mm Max.
Höhe (h)
22.00mm Max.
Länge (l)
31.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10μF ±5%
Nennspannung [DC]
100V
Effektivspannung [AC]
63Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
2V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polyester
Design
Radial
Coated
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Untaped straight (lead length 17±3mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet
Please refer to the data sheet

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen