Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32613A2103J010

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Sep.29, 2023
Last Purchase Order Date : Jan.12, 2024
Last Shipment Date : Apr.12, 2024
Typ
B32613
Art
MKP
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
10.50mm Max.
Höhe (h)
17.00mm Max.
Länge (l)
26.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
22.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±5%
Nennspannung [DC]
2kV
Effektivspannung [AC]
700Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
7000V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Coated
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Untaped crimped
Weitere Details
Please refer to the data sheet
Please refer to the data sheet