Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32620A0152K189

Produktstatus
Production
Typ
B3262*A/J
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
4.00mm Max.
Höhe (h)
8.50mm Max.
Länge (l)
10.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
7.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1.5nF ±10%
Nennspannung [DC]
1kV
Effektivspannung [AC]
500Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
3200V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Reel
Weitere Details
Please refer to the data sheet