Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32621A5224J289

Produktstatus
Production
Typ
B3262*A/J
Art
MKP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
6.00mm Max.
Höhe (h)
12.00mm Max.
Länge (l)
13.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
10.00mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220nF ±5%
Nennspannung [DC]
160V
Effektivspannung [AC]
90Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
600V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Boxed
Technologie
Stacked
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Ammo pack
Weitere Details
Please refer to the data sheet