Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32634A2103K008

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : Mar.21, 2025
Last Purchase Order Date : Jul.4, 2025
Last Shipment Date : Oct.3, 2025
Typ
B3263*A/B
Art
MFP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
8.50mm Max.
Höhe (h)
17.00mm Max.
Länge (l)
32.00mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10nF ±10%
Nennspannung [DC]
2kV
Effektivspannung [AC]
500Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
8400V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Coated
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Untaped
Weitere Details
Please refer to the data sheet