Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen

B32694A6224K010

Produktstatus
Production (NRND)
Typ
B3269*A
Art
MFP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Breite (w)
13.50mm Max.
Höhe (h)
22.50mm Max.
Länge (l)
32.50mm Max.
Durchmesser (d)
Rastermaß (e)
27.50mm Nom.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220nF ±10%
Nennspannung [DC]
630V
Effektivspannung [AC]
300Vrms
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit
2000V/μs
Weitere Details

Weiteres

Dielektrikum(Bauart)
Polypropylene
Design
Radial
Coated
Technologie
Wound
AEC-Q200
NO
Verpackungstyp
Untaped crimped (lead length 6-1mm)
Weitere Details
Please refer to the data sheet