Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

B82793C0476N265

Produktstatus
Obsolete
Discontinue Issue Date : Mar.15, 2024
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2024
Last Shipment Date : Dec.31, 2024
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
SignalSignal Line
Typ
B82793C0
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
9.00mm Nom.
Breite (W)
6.00mm Nom.
Dicke / Höhe
4.80mm Max.

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
24kΩ at 100kHz (Ref.)
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
47mH Typ. at 10kHz
Nennstrom
100mA
Nennspannung
80VDC
42VAC
Isolationswiderstand [Min.]
Gleichstromwiderstand
3.7Ω Typ.

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1500pcs
Gewicht
0.25g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern