Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen

TCM0403S-350-2P-T210

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Thin-filmThin-film
UltraUltra High-speed signal
Serie
TCM
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
0.45mm ±0.02mm
Breite (W)
0.30mm ±0.02mm
Dicke / Höhe
0.23mm ±0.02mm

Elektrische Kennwerte

Gleichtakt-Impedanz [Typ.]
35Ω at 100MHz
Gleichtakt-Impedanz (Min.)
Gleichtakt-Induktivität
49nH at 100MHz (Ref.)
Nennstrom
50mA
Nennspannung
5VDC
Isolationswiderstand [Min.]
10MΩ
Gleichstromwiderstand
3.9Ω Max.
Grenzfrequenz
7GHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-25 to 85°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.0002g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern