Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

ACM4520-901-2P-T000

Produktstatus
Production
Serie
ACM
Typ
ACM4520
Anwendung
General use
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
Anzahl der Leiter
Single Choke
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Design & Grösse

Design
Länge
4.70mm ±0.20mm
Breite
4.50mm ±0.20mm
Höhe
2.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.6μH (Ref.)
Nennstrom
2A
Gleichstromwiderstand (Typ.)

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
AEC-Q200
NO
Weitere Details
Please refer to the catalog

Technische Information

Ausblenden Einblenden