Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82722S0133A020

Produktstatus
Production
Typ
B82722S0
Anwendung
Funktion / Eigenschaft
Anzahl der Leiter
Double Choke
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Design & Grösse

Design
Wire Wound
Länge
30.99mm Max.
Breite
25.40mm Max.
Höhe
12.70mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
470μH
Nennstrom
13A
Nenntemperatur
40°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
6.7mΩ
Nennspannung [AC]
48Vrms
Nennspannung [DC]
80V

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
Anmerkungen
1000V dielectric strength
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models