Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen

B82724V2103U040

Produktstatus
Production
Typ
B8272*V2*U*
Anwendung
General use
Home Appliance
Funktion / Eigenschaft
CommonCommon Mode
Anzahl der Leiter
Double Choke
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Design & Grösse

Design
Länge
33.00mm Max.
Breite
23.00mm Max.
Höhe
30.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
3.3mH
Nennstrom
10A
Nenntemperatur
70°C
Gleichstromwiderstand (Typ.)
9.2mΩ
Nennspannung [AC]
250Vrms
Nennspannung [DC]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
AEC-Q200
NO
UL Aktennummer
UL1446 Isoliersystem
ENEC (VDE) Aktenzeichen
Anmerkungen
Lead spacing 10.0 x 20.0 (mm)
material certifications
vertical version
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools