EMV-Netzfilter
B84103S0001A060
|
|
Grösse
| Baugrösse / Montage |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nennstrom |
|
| Nennspannung [AC] |
|
| Nennspannung [DC] |
|
| Spannungsfestigkeit 1 |
|
| Spannungsfestigkeit 2 |
|
| Leckstrom (Max.) |
|
| Gleichstromwiderstand (Typ.) |
|
Weiteres
| Anschlüsse |
|
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Gewicht |
|
| Leistung |
|
| Funktion |
|
| Sicherheitsstandard |
|
Technische Information
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
EMV-Netzfilter
B84143C0250S250
3-phase/3-Lines(305/530V), Rated Current:250A
Case type
EMV-Netzfilter
B84252A0200A000
1-phase (500 V DC), Rated Current: 200 A
open case
EMV-Netzfilter
B84773A0010A000
1-phase(250V), Rated Current:10A
IEC Inlet type
EMV-Netzfilter
B84776A0006A000
1-phase(250V), Rated Current:6A
IEC Inlet type
EMV-Netzfilter
DIN-RSEV
DIN Rail Attachment
For RSEV Series