EMV-Netzfilter
B84143A0025R105
|
|
Grösse
Baugrösse / Montage |
|
Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
Nennstrom |
|
Nennspannung [AC] |
|
Nennspannung [DC] |
|
Spannungsfestigkeit 1 |
|
Spannungsfestigkeit 2 |
|
Streustrom [Delta Verbindung] (Max.) |
|
Streustrom [Star Verbindung] (Max.) |
|
Gleichstromwiderstand (Typ.) |
|
Weiteres
Anschlüsse |
|
Betriebstemperaturbereich |
|
Gewicht |
|
Leistung |
|
Funktion |
|
Sicherheitsstandard |
|
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Kondensatoren mit Schraubanschluss
B41458B9479M603
47000µF/100V DC
76.9mm dia x 143.2mm length

Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B41231A4129M060
12000µF/16V DC
22mm dia x 30mm length

Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B41895G7108M000
1000µF/35V DC
12.5mm dia x 25mm length

Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten
B82559A0303A024
L=30.0μH
Rated current=15.7A
22.8mm x 24.7mm

EMV-Netzfilter
B84113H0000G120
1-phase(250V), Rated Current:20A
Small case type

EMV-Netzfilter
B84143A0008R105
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:8A
Book type

EMV-Netzfilter
B84143A0020R106
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:20A
Small size type

EMV-Netzfilter
B84143A0050R021
3-phase/3-Lines(760V), Rated Current:50A
Case type

EMV-Netzfilter
B84143A0066R105
3-phase/3-Lines(520V), Rated Current:66A
Book type

EMV-Netzfilter
B84143A0080R021
3-phase/3-Lines(760V), Rated Current:80A
Case type