EMV-Netzfilter

B84742A0075R190

Produktstatus
Production
Stromversorgung
Single-phase
Typ
B84742A*R190 (Drive filter)
Merkmale
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Baugrösse / Montage
Book
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nennstrom
75A
Nennspannung [AC]
500V
Nennspannung [DC]
1kV
Spannungsfestigkeit 1
DC3270V, 2s [line - line]
Spannungsfestigkeit 2
Leckstrom (Max.)
7.7mA [500V, 50Hz]
Gleichstromwiderstand (Typ.)
1.3mΩ

Weiteres

Anschlüsse
Block Terminal
Betriebstemperaturbereich
-25 to 100°C
Gewicht
Approx. 2.5kg
Leistung
Funktion
Sicherheitsstandard

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools