Ferrite-Kerne

B62152A0015X030

Produktstatus
Production
Kernform
Balun(RID/Double-Aperture)
Merkmale
TelecomFor Telecommunication
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
N30
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
DL 1.4/3.6/2.1
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
3.22mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
1.2mm²
Effektive magnetische Weglänge
3.7mm
Effektiver Kern-Umfang
4.5mm³
AL Wert / (nH / N²)
1600 ±30%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
50mg

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
4300 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
240 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
130°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools