Ferrite-Kerne

B64290L0044X037

Produktstatus
Production
Kernform
Toroid(Toroid)
Merkmale
EMIEMI
Materialname
Mn-Zn
Ferritmaterial
T37
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse (IEC 62317) AxBxC
R 12.5/7.5/5
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Kern-Induktivitätsparameter
2.46mm⁻¹
Effektive Querschnittsfläche
12.23mm²
Effektive magnetische Weglänge
30.09mm
Effektiver Kern-Umfang
368mm³
AL Wert / (nH / N²)
3320 ±25%
Kernverlust / (W / Satz) [Max.]
Luftspalt
0 mm
Gewicht
1.8g

Elektrische Merkmale (Material)

Anfangspermeabilität μi
6500 Nom.
Sättigung der magnetischen Flussdichte Bs / mT
240 (100°C)
Curie Temperatur Tc [Min.]
130°C
Kernverlust / (kW / m³) [Max.]

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools